Isolateur passif signal normalisé, alimentation par la boucle d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 6 mm alimenté par boucle d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 0/4 à 20 mA.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA Chute de tension 2,5 à 3 V à 20 mA Sortie 0/4 à 20 mA Résistance de charge < 500 Ohm Défaut de transmission < 0,1 % v. E. Alimentation auxiliaire Boucle de courant d'entrée 0/4 à 20 mA Plage de température ambiante -25 °C à +60 °C Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 510 Veff Agréments cURus, CSA
Type MCZ CCC 0-20mA/0-20mA
Spécification succincte .
Isolateur passif de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 6 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
Entrée
Chute de tension
2,5...3 V à 20 mA
Courant d'entrée
0(4)...20 mA (boucle de courant)
Courant de déclenchement
<100 µA
Nombre d'entrées
1
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 500 Ω
Courant de sortie
0...20 mA
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Nombre de sorties
1
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 50 ppm/K de la mesure à 0 Ω résistance de charge
Configuration
Aucune
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0
Isolation galvanique
entre entrée/sortie
Précision
< 0,1 % de la valeur finale
Rail
TS 35
Tension d'alimentation
via le circuit de mesure d'entrée
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
I
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
entre entrée/sortie
Normes CEM
EN 61000-6
Tension d'essai
0,3 kV
Tension nominale (texte)
100 V
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Isolateur passif signal normalisé, alimentation par la boucle d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 6 mm alimenté par boucle d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques 0/4 à 20 mA.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0/4 à 20 mA Chute de tension 2,5 à 3 V à 20 mA Sortie 0/4 à 20 mA Résistance de charge < 500 Ohm Défaut de transmission < 0,1 % v. E. Alimentation auxiliaire Boucle de courant d'entrée 0/4 à 20 mA Plage de température ambiante -25 °C à +60 °C Isolation EN 50178, double isolation jusqu'à 510 Veff Agréments cURus, CSA
Type MCZ CCC 0-20mA/0-20mA
Spécification succincte .
Isolateur passif de signaux normalisés alimenté par la boucle de courant d'entrée Isolateur passif à 1 voie d'une largeur de 6 mm, alimenté par la boucle de courant d'entrée, pour la transmission et l'isolation de signaux de courant DC analogiques de 0/4 à 20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.