Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
MCZ O 24VUC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V UC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 20 mA, Fjäderanslutning
Art.nr. 8365940000
Typ MCZ O 24VUC
GTIN (EAN) 4008190387846
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 63,2 mm
Byggdjup (tum) 2,488 inch
Höjd 91 mm
Bygghöjd (tum) 3,583 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 22,6 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...50 °C
Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Sannolikhet för bortfall

MTTF 886 a

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E141197

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V UC ±20 %
Märkstyrström 10 mA DC (±20 %), 10 mA AC (±20 %)
Märkeffekt 230 mW / 280 mVA
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Likriktare
ingångsfrekvens AC: 5 Hz / DC: 10 Hz

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 5...48 V DC
Normalspänning 0.02 A
Impulsbelastning, gränsström <150 mA / 10 ms
Inkopplingsfördröjning AC: 10 ms / DC: 20 ms
Frånslagsfördröjning AC: 45 ms / DC: 40 ms
Spänningsfall vid max. last ≤ 1 V
Kortslutningssäker Nej
Skyddskoppling lastsida Frihjulsdiod
Kontakttyp 1 Slutande (Transistor)
Kopplingsfrekvens, max. (AC-manöverspänning) 5 Hz
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) 10 Hz

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Färgkod beige
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 5,5 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 1 kVeff / 1 s
Spänningshållfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning 6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA) 154685-1198742
Certifikat nr (cURus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04

Godkännanden

Godkännanden CE CSA CURUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 8398940000
Typ: MCZ O 5VTTL
Utförande:
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V TTL , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,1 A, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 8324610000
Typ: MCZ O 24VDC
Utförande:
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±16 % , Märkkopplingsspänning: 5 V TTL, Varaktig ström: 8 mA, Fan ut = 20 LS-TTL, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 8287730000
Typ: MCZ O 24VUC
Utförande:
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V UC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 24 VDC ±20%, Varaktig ström: 2 A, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 8421060000
Typ: MCZ O 120VUC
Utförande:
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V UC +5 / -15 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 50 mA, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 8421380000
Typ: MCZ O 230VAC
Utförande:
MCZ-SERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 230 V AC +5 % / -15 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 20 mA, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 8820710000
Typ: MCZ O TRAK 24.110VDC
Utförande:
MCZ-SERIES TRAK, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24...110 V DC -30 / +25 % , Märkkopplingsspänning: 5...137,5 V DC, Varaktig ström: 250 mA @ 50 °C, Fjäderanslutning
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar