Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 10 V avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 10 V avec deux sorties PNP TOR pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable sur potentiomètre. Les plages 300 mV à 10 V, 30 mV à 1 V et 10 mV à 100 mV peuvent être sélectionnées par DIP Switches du côté entrée.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm²Degré de protection : IP 20
Entrée 0 à 10 V Plages 300 mV à 10 V / 30 mV à 1 V / 10 mV à 100 mV Sortie Double sortie de commutation PNP/ 50 mA par voie réglable par potentiomètre Hystérésis de commutation 1 % V. f. Temps de réponse à un échelon < 250 us (10...90 %) Coefficient de température < 250 ppm K Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +50 °C
Isolation 1,5 kV Agréments cURus, CSA
Type MCZ SC 0-10V
Spécification succincte .
Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 10 V avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 10 V avec deux sorties PNP TOR pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable sur potentiomètre. Les plages 300 mV à 10 V, 30 mV à 1 V et 10 mV à 100 mV peuvent être sélectionnées par DIP Switches du côté entrée.
Entrée
Chute de tension
1V
Courant d'entrée
0,5...20 mA
Résistance d'entrée entrée courant
50 Ω
Sortie
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Nombre de sorties
2
Caractéristiques générales
Coefficient de température
± 250 ppm/K, 350 ppm/K
Configuration
Potentiomètre
Consommation de courant
15 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
sans isolation, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
< 250 µs (seuil de commutation à 90 % du signal d'entrée maximal ; RI ≤ 1 kΩ)
Tension d'alimentation
24 V DC ± 20 %
Coordination de l'isolation
Isolation galvanique
sans isolation, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 10 V avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 10 V avec deux sorties PNP TOR pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable sur potentiomètre. Les plages 300 mV à 10 V, 30 mV à 1 V et 10 mV à 100 mV peuvent être sélectionnées par DIP Switches du côté entrée.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / section nominale 1,5 mm²Degré de protection : IP 20
Entrée 0 à 10 V Plages 300 mV à 10 V / 30 mV à 1 V / 10 mV à 100 mV Sortie Double sortie de commutation PNP/ 50 mA par voie réglable par potentiomètre Hystérésis de commutation 1 % V. f. Temps de réponse à un échelon < 250 us (10...90 %) Coefficient de température < 250 ppm K Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +50 °C
Isolation 1,5 kV Agréments cURus, CSA
Type MCZ SC 0-10V
Spécification succincte .
Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 10 V avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 10 V avec deux sorties PNP TOR pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable sur potentiomètre. Les plages 300 mV à 10 V, 30 mV à 1 V et 10 mV à 100 mV peuvent être sélectionnées par DIP Switches du côté entrée.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.