Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
MCZ R 230VAC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande MCZ-SERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr. 8237710000
Typ MCZ R 230VAC
GTIN (EAN) 4008190286187
Förp. 10 pc(s).
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2025-11-28
Alternativ produkt 2773830000

Mått och vikter

Djup 63,2 mm
Byggdjup (tum) 2,488 inch
Höjd 91 mm
Bygghöjd (tum) 3,583 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 25,2 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Drifttemperatur -25 °C...50 °C
Fuktighet 5–93% rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E141197

Styrsida

Märkstyrspänning 230 V AC ±10 %
Märkström AC 9,5 mA
Märkeffekt 2,1 VA
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Likriktare

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Brytspänning DC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 6 A
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning <11 ms
Frånslagsfördröjning <35 ms
Kontakttyp 1 Växlandekontakt (AgSnO)
Mekanisk livslängd 10 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Öppna sidor höger
Färgkod beige
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 5,5 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 4 kVeff / 1 s
Spänningshållfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning 4 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA) 154685-1198742
Certifikat nr (cURus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation De kabellängder får inte överstiga 30 m.

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 8365980000
Typ: MCZ R 24VDC
Utförande:
MCZ-SERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 8390590000
Typ: MCZ R 24VUC
Utförande:
MCZ-SERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 8467470000
Typ: MCZ R 110VDC
Utförande:
MCZ-SERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 8420880000
Typ: MCZ R 120VAC
Utförande:
MCZ-SERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 120 V AC -15 % / +10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar