Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 20 mA avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 20 mA avec deux sorties de transistor PNP pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable par potentiomètre.
Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / Section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0,5 à 20 mA Sortie Double sortie PNP/ 50 mA par voie par potentiomètre réglable Hystérésis de commutation 1 % V. f. Temps de réponse à un échelon < 250 us (10...90 %) Coefficient de température < 250 ppm K Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +50 °C Agréments cURus, CSA
Type MCZ SC 0-20MA
Spécification succincte .
Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 20 mA avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 20 mA avec deux sorties de transistor PNP pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable par potentiomètre.
Entrée
Chute de tension
1V
Courant d'entrée
0,5...20 mA
Résistance d'entrée entrée courant
50 Ω
Sortie
Fréquence de coupure (-3 dB)
100 Hz
Nombre de sorties
2
Caractéristiques générales
Coefficient de température
± 250 ppm/K, 350 ppm/K
Configuration
Potentiomètre
Consommation de courant
15 mA
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
sans isolation, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
< 250 µs (seuil de commutation à 90 % du signal d'entrée maximal ; RI ≤ 1 kΩ)
Tension d'alimentation
24 V DC ± 20 %
Coordination de l'isolation
Isolation galvanique
sans isolation, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 20 mA avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 20 mA avec deux sorties de transistor PNP pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable par potentiomètre.
Dimensions: L/l/H 91/ 6/ 63,2 mm Raccordement à ressort / Section nominale 1,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 0,5 à 20 mA Sortie Double sortie PNP/ 50 mA par voie par potentiomètre réglable Hystérésis de commutation 1 % V. f. Temps de réponse à un échelon < 250 us (10...90 %) Coefficient de température < 250 ppm K Alimentation auxiliaire 24 V DC +/- 20 % Plage de température ambiante 0°C à +50 °C Agréments cURus, CSA
Type MCZ SC 0-20MA
Spécification succincte .
Commutateur à seuil pour la surveillance d'un signal normalisé 0 à 20 mA avec deux sorties TOR Commutateur à seuil d'une largeur de 6 mm pour signaux normalisés analogiques 0 à 20 mA avec deux sorties de transistor PNP pour la surveillance de seuil de commutation supérieure et inférieure, réglable par potentiomètre.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.