Interruptor de valor límite para la monitorización de una señal normalizada de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión Interruptor de valor límite de 6 mm de ancho para señales analógicas normalizadas de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión de transistor PNP para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior ajustable mediante potenciómetro.
Dimensiones: largo/ancho/alto 91/6/ 63,2 mm Conexión directa / sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0,5 - 20 mA Salida Salida de conexión doble PNP/ 50 mA por canal ajustable mediante potenciómetro Histéresis de conmutación 1 % del valor final Tiempo de respuesta gradual < 250 us (10...90 %) Coeficiente de temperatura < 250 ppm K Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C Homologaciones cURus, CSA
Tipo MCZ SC 0-20MA
Especificación corta
Interruptor de valor límite para la monitorización de una señal normalizada de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión Interruptor de valor límite de 6 mm de ancho para señales analógicas normalizadas de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión de transistor PNP para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior ajustable mediante potenciómetro.
Interruptor de valor límite para la monitorización de una señal normalizada de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión Interruptor de valor límite de 6 mm de ancho para señales analógicas normalizadas de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión de transistor PNP para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior ajustable mediante potenciómetro.
Dimensiones: largo/ancho/alto 91/6/ 63,2 mm Conexión directa / sección nominal 1,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0,5 - 20 mA Salida Salida de conexión doble PNP/ 50 mA por canal ajustable mediante potenciómetro Histéresis de conmutación 1 % del valor final Tiempo de respuesta gradual < 250 us (10...90 %) Coeficiente de temperatura < 250 ppm K Energía auxiliar 24 V DC +/- 20 % Rango de temperatura ambiente 0 °C - +50 °C Homologaciones cURus, CSA
Tipo MCZ SC 0-20MA
Especificación corta
Interruptor de valor límite para la monitorización de una señal normalizada de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión Interruptor de valor límite de 6 mm de ancho para señales analógicas normalizadas de 0 a 20 mA con dos salidas de conexión de transistor PNP para monitorizar un umbral de conexión superior y otro inferior ajustable mediante potenciómetro.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.