Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MCZ SC 0-20MA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Grenzwertüberwachung
Best.-Nr. 8227350000
Art MCZ SC 0-20MA
GTIN (EAN) 4008190193799
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 63,2 mm
Tiefe (inch) 2,488 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Länge 91 mm
Länge (inch) 3,583 inch
Nettogewicht 28 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...60 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTTF 681 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Eingang

Eingangsstrom 0,5...20 mA
Eingangswiderstand Strom 50 Ω
Spannungsfall 1V

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 2
Grenzfrequenz (-3 dB) 100 Hz

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung ohne Trennung, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Konfiguration Potentiometer
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit <250 µs (Schaltschwelle bei 90 % des
max. Eingangssignals; RI ≤ 1 kΩ)
Stromaufnahme 15 mA
Temperaturkoeffizient ± 250 ppm/K, 350 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 20 %

Isolationskoordination

EMV-Normen EN 55011, EN 61000-6
Galvanische Trennung ohne Trennung, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung

Anschlussdaten

Anschlussart TOP Anschluss, Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ETIM 9.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22
ECLASS 12.0 27-21-01-22
ECLASS 13.0 27-21-01-22

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Grenzwertschalter zur Überwachung eines  0...20 mA Normsignal mit zwei Schaltausgängen
Grenzwertschalter in 6 mm Baubreite für analoge 0...20 mA Normsignale mit zwei PNP- Transitorschaltausgängen
zur Überwachung einer oberen- und unteren, über Potentiometer einstellbaren, Schaltschwelle.

Abmaße: L/B/H  91/ 6/ 63,2 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20

Eingang                             0,5...20 mA
Ausgang                           2- fach Schaltausgang PNP/ 50 mA je Kanal
                                          über Potentiometer einstellbar
Schalthysterese                  1 % v.E.
Sprungantwortzeit            < 250 us (10...90 %)
Temperaturkoeffizient       < 250 ppm / K
Hilfsenergie                       24 V DC +/- 20 %
Umgebungs-
temperaturbereich            0°C...+50 °C
Zulassungen                    cURus, CSA

Typ                                  MCZ SC 0-20MA

Ausschreibungstext kurz Grenzwertschalter zur Überwachung eines  0...20 mA Normsignal mit zwei Schaltausgängen
Grenzwertschalter in 6 mm Baubreite für analoge 0...20 mA Normsignale mit zwei PNP- Transitorschaltausgängen
zur Überwachung einer oberen- und unteren, über Potentiometer einstellbaren, Schaltschwelle.

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E141197

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 8260280000
Art: MCZ SC 0-10V
Ausfuehrung:
Grenzwertüberwachung