Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max.
1 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.
1 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.
0,5 mm²
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
1 Nm
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
2
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max.
1,5 mm²
Embouts doubles, min.
0,5 mm²
Longueur de dénudage
9 mm
Nombre de raccordements
4
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,33 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Type de raccordement 2
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
PT, Caractéristiques nominales PE
Fonction PEN
Non
Note importante
Informations sur le produit
La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
9503310000
Type:
KDKS 1/35
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.