Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Best.-Nr. 8215900000
Art KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
GTIN (EAN) 4008190473365
VPE 25 Stück
Produktalternative 9532440000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55,6 mm
Tiefe (inch) 2,189 inch
Höhe 73,5 mm
Höhe (inch) 2,894 inch
Breite 8 mm
Breite (inch) 0,315 inch
Nettogewicht 20,256 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1 (-7-2)
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 24 V
Bemessungsspannung DC 24 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Normen IEC 60947-7-1 (-7-2)
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten PE

PEN-Funktion Nein

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,33 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Anzeige LED
Betriebsspannung, max. 24 V
Sicherungseinsatz G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger) schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige DC

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, mit LED
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9503310000
Art: KDKS 1/35
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 9503350000
Art: KDKS 1/EN4
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 9509640000
Art: KDKS 1/EN4 O.TNHE
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 9528110000
Art: KDKS 1/PE/35
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Best.-Nr.: 7760059006
Art: KDKS1/35 LD 24VDC
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile