Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / giallo
Nr.Cat.
8148930000
Tipo
KDKS1/EN LD 24 VAC
GTIN (EAN)
4008190002572
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
55,5 mm
Profondità (pollici)
2,185 inch
Posizione verticale
62,75 mm
Altezza (pollici)
2,47 inch
Larghezza
8 mm
Larghezza (pollici)
0,315 inch
Peso netto
18,2 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Aaltri dati tecnici
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35, TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
24 V
Tensione DC nominale
24 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dimensioni
Sfalsamento TS 32
31 mm
Sfalsamento TS 35
31 mm
Elemento indicatore
Corrente
2 mA
Tensione d'esercizio per l'indicatore, min.
24 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC
Generale
Guida
TS 35, TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Morsetti portafusibili
Corrente
2 mA
Indicazione
LED
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto)
orientabile
Tensione d'esercizio max.
24 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
9 mm
Numero di collegamenti
3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Terminali doppi, max.
1,5 mm²
Terminali doppi, min.
0,5 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 3
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / giallo
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / giallo
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / giallo
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / giallo
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato, Collegamento a vite, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beige / giallo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.