Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
KDKS1/EN LD 230VAC
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Référence 8148910000
Type KDKS1/EN LD 230VAC
GTIN (EAN) 4008190096076
Qté. 25 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 55,5 mm
Profondeur (pouces) 2,185 inch
Hauteur 62,75 mm
Hauteur (pouces) 2,47 inch
Largeur 8 mm
Largeur (pouces) 0,315 inch
Poids net 17,186 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Montage direct
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté

Blocs de jonction à fusibles

Affichage LED
Courant 2 mA
Fusible G-Si. 5 x 20
Support fusible pivotant
Tension de fonctionnement max. 230 V
Type de tension pour l'affichage AC

Caractéristiques des matériaux

Matériau PA 66
Couleur beige / jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, Elément fusible, avec LED, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35, TS 32
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 4 mm²
Tension nominale 230 V
Tension nominale DC 230 V
Courant nominal 6,3 A
Courant avec conducteur max. 6,3 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,02 W
Degré de pollution 3

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Dimensions

Décalage TS 32 31 mm
Décalage TS 35 31 mm

Elément d'affichage

Courant 2 mA
Tension d'affichage min. 230 V
Type de tension pour l'affichage AC

Généralités

Instruction de montage Montage direct
Rail TS 35, TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Couple de serrage, max. 0,8 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Embouts doubles, max. 1,5 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 9 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé
Vis de serrage M 3

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CE UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 8148930000
Type: KDKS1/EN LD 24 VAC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 8146450000
Type: KDKS1/EN LD 24VDC
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 9802730000
Type: KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM
Version:
Bloc de jonction à fusible, 4 mm², 500 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange