Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Código
8146450000
Tipo
KDKS1/EN LD 24VDC
GTIN (EAN)
4008190171902
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
55,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,185 inch
Altura
62,75 mm
Altura (pulgadas)
2,47 inch
Anchura
8 mm
Anchura (pulgadas)
0,315 inch
Peso neto
17,96 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Bornes portafusibles
Corriente
2 mA
Indicación
LED
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
24 V
Tipo de tensión para el indicador
DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
9 mm
Número de conexiones
3
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
24 V
Tensión nominal DC
24 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Dimensiones
Desplazamiento TS 32
31 mm
Desplazamiento TS 35
31 mm
Elemento indicador
Corriente
2 mA
Tensión de servicio para el indicador, min.
24 V
Tipo de tensión para el indicador
DC
Generalidades
Carril
TS 35, TS 32
Indicación de montaje
Montaje directo
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, con LED, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35, TS 32
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.