Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RS SD50S LP3R
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-полюсная вилка, Винтовое соединение
Заказ № 8019970000
Тип RS SD50S LP3R
GTIN (EAN) 4008190039554
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 80 мм
Глубина (дюймов) 3,15 inch
Высота 87 мм
Высота (в дюймах) 3,425 inch
Ширина 145 мм
Ширина (в дюймах) 5,709 inch
Масса нетто 258 g

Температуры

Температура хранения -40...70 °C
Рабочая температура 0...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Расчетные данные UL

Номинальный ток, IN 1 A
Рабочая температура UL, макс. 25 °C
Рабочая температура UL, мин. 0 °C
Номинальный ток, Iмакс. 1 A
Номинальное напряжение, UN 64 V

Данные соединения

Заземление Да
Количество полюсов 50-полюсная вилка
Соединение (со стороны устройства управления) Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652
Соединение (сторона устройства полевого уровня) LL3R 5.08 mm
Соединение с защитным проводом Плоский контакт

Расчетные данные

Расчетное напряжение 100 В
Номинальный ток на соединение 1,5 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с DIN EN 50178
Номинальное напряжение 100 В
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 0,8 кВ

Область подключения

Вид соединения Винтовое соединение
Гибкий с наконечником, макс. 2,5 мм²
Гибкий с наконечником, мин. 0,5 мм²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 4 мм²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 мм²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 6 мм²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,5 мм²
Длина снятия изоляции 6 мм
Жесткий, макс. H05(07) V-U 6 мм²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 мм²
Макс. сечение провода, AWG AWG 12
Мин. сечение провода, AWG AWG 26
Момент затяжки, макс. 0,6 Нм
Момент затяжки, мин. 0,5 Нм
Наконечник с изоляцией, макс. 2,5 мм²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты CE UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 8019930000
Тип: RS SD9S LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019940000
Тип: RS SD15S LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019950000
Тип: RS SD25S LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019960000
Тип: RS SD37S LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019880000
Тип: RS SD9B LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019890000
Тип: RS SD15B LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019900000
Тип: RS SD25B LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019910000
Тип: RS SD37B LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8019920000
Тип: RS SD50B LP3R
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти