Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
RS SD9B LP3R
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 9 pólů, samice, Šroubové připojení
Číslo objednávky 8019880000
Typ RS SD9B LP3R
GTIN (EAN) 4008190089030
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 80 mm
Hloubka (v palcích) 3,15 inch
Výška 87 mm
Výška (v palcích) 3,425 inch
Šířka 40 mm
Šířka (v palcích) 1,575 inch
Čistá hmotnost 108 g

Teploty

Skladovací teplota -40...70 °C
Provozní teplota 0...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud IN 1 A
Provozní teplota UL, max. 25 °C
Provozní teplota UL, min. 0 °C
Jmenovitý proud Imax. 1 A
Jmenovité napětí UN 64 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana) 9 pólů, samice
Připojení (strana periferie) LL3R 5.08 mm
Připojení k řídící straně D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652
Připojení uzemnění Plochý kontakt
Uzemnění Ano

Jmenovité údaje

Jmenovité napětí 100 V
Jmenovitý proud na připojení 1,5 A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178
Jmenovité napětí izolace 100 V
Kategorie přepětí II
Závažnost úrovně znečištění 2
Test pulzního napětí (1,2/50μs) 0,8 kV

Připojovací pole

Délka odizolování 6 mm
Max. průřez vodiče, AWG AWG 12
Min. průřez vodiče, AWG AWG 26
Objímka s plastovou manžetou, max. 2,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 6 mm²
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pružné s objímkou, max. 2,5 mm²
Pružné s objímkou, min. 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 4 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Rozsah upnutí, max. 6 mm²
Rozsah upnutí, min. 0,5 mm²
Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Osvědčení

Schválení CE UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E141197

Související produkty

Číslo objednávky: 8019930000
Typ: RS SD9S LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 9pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019940000
Typ: RS SD15S LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 15pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019950000
Typ: RS SD25S LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 25pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019960000
Typ: RS SD37S LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 37pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019970000
Typ: RS SD50S LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 50pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019890000
Typ: RS SD15B LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 15 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019900000
Typ: RS SD25B LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 25 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019910000
Typ: RS SD37B LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 37 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8019920000
Typ: RS SD50B LP3R
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 50 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly