Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
DKT 4/35 PT100
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
Best.-Nr. 8014720000
Art DKT 4/35 PT100
GTIN (EAN) 4008190131289
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53,5 mm
Tiefe (inch) 2,106 inch
Höhe 65 mm
Höhe (inch) 2,559 inch
Breite 6 mm
Breite (inch) 0,236 inch
Nettogewicht 17,56 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung DC 400 V
Nennstrom 10 A
Strom bei max. Leiter 10 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,7 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 2
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,33 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 33 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, mit Widerstand
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0538960000
Art: DK 4/35 1D A1
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0538980000
Art: DK 4/35 1D A1 BL
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0538860000
Art: DK 4/35 1D A2
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0396360000
Art: DK 4/35 1D GET.SCH.
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0396660000
Art: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0396760000
Art: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0396860000
Art: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 380 V, 380 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Best.-Nr.: 0539060000
Art: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2
 
Best.-Nr.: 0210260000
Art: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-2
 
Best.-Nr.: 0643460000
Art: DK 4V/35
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 4 mm², 500 V, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile