Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 8010040000
Art WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
GTIN (EAN) 4008190058708
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 62,5 mm
Tiefe (inch) 2,461 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 63 mm
Höhe 69 mm
Höhe (inch) 2,717 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 12,27 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Anzeigeelement grün
Betriebsspannung für die Anzeige, max. 24 V
Betriebsspannung für die Anzeige, min. 24 V
Spannungsart für die Anzeige DC
Strom 5 mA

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 24 V
Bemessungsspannung DC 24 V
Nennstrom 10 A
Strom bei max. Leiter 10 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 35,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, mit LED
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
elektronisches Bauteil Leuchtdiode grün
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8025610000
Art: WDK 2.5 1D
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1023400000
Art: WDK 2.5 1D A.1
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1023300000
Art: WDK 2.5 1D A.2
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1023500000
Art: WDK 2.5 2D
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 8014670000
Art: WDK 2.5 2D 1.A
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1022600000
Art: WDK 2.5 2D 2.A
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 8013840000
Art: WDK 2.5 GL 330K 230VAC
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 8006320000
Art: WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 115 V, 115 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1023600000
Art: WDK 2.5 LD RT 24VDC +-
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 8023630000
Art: WDK 2.5 LD RT 24VDC -+
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1303670000
Art: WDK 2.5 LD/GN 1D 2R 230
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 8023610000
Art: WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 8013140000
Art: WDK 2.5 LD/RT 1D 2R 230
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1023200000
Art: WDK 2.5/D
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1023100000
Art: WDK 2.5/D/3
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2555650000
Art: WDK 2.5/D/7
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1833690000
Art: WDK 2.5/MOV
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 230 V, 230 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile