Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RS SD15B UNC 4.40 LP2N
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-полюсное гнездо, Винтовое соединение
Заказ № 8005211001
Тип RS SD15B UNC 4.40 LP2N
GTIN (EAN) 4032248047192
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 76 мм
Глубина (дюймов) 2,992 inch
Высота 87 мм
Высота (в дюймах) 3,425 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Масса нетто 123 g

Температуры

Температура хранения -40...70 °C
Рабочая температура 0...55 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Расчетные данные UL

Рабочая температура UL, макс. 50 °C
Рабочая температура UL, мин. 0 °C
Номинальный ток, Iмакс. 1,5 A
Номинальное напряжение, UN 100 В

Данные соединения

Заземление Нет
Количество полюсов 15-полюсное гнездо
Соединение (со стороны устройства управления) Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652
Соединение (сторона устройства полевого уровня) LL2N 5,08 мм

Расчетные данные

Расчетное напряжение 100 В
Номинальный ток на соединение 1,5 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с DIN EN 50178
Номинальное напряжение 100 В
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 0,8 kV

Область подключения

Вид соединения Винтовое соединение
Гибкий с наконечником, макс. 2,5 mm²
Гибкий с наконечником, мин. 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 4 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 6 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,5 mm²
Длина снятия изоляции 6 mm
Жесткий, макс. H05(07) V-U 6 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Макс. сечение провода, AWG AWG 12
Мин. сечение провода, AWG AWG 26
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Наконечник с изоляцией, макс. 2,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 8003901001
Тип: RS SD9S UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8005201001
Тип: RS SD15S UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8005181001
Тип: RS SD25S UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8003881001
Тип: RS SD37S UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8005161001
Тип: RS SD50S UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-полюсная вилка, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8003911001
Тип: RS SD9B UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8005191001
Тип: RS SD25B UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 25-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8003891001
Тип: RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 37-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8005171001
Тип: RS SD50B UNC 4.40 LP2N
Версия:
Интерфейс, RSSD, Вилка SUB-D, в соответствии с IEC 60807-2 / DIN 41652, 50-полюсное гнездо, Винтовое соединение
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти