Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
RS SD15B UNC 4.40 LP2N
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 15 pólů, samice, Šroubové připojení
Číslo objednávky 8005211001
Typ RS SD15B UNC 4.40 LP2N
GTIN (EAN) 4032248047192
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 76 mm
Hloubka (v palcích) 2,992 inch
Výška 87 mm
Výška (v palcích) 3,425 inch
Šířka 60 mm
Šířka (v palcích) 2,362 inch
Čistá hmotnost 123 g

Teploty

Skladovací teplota -40...70 °C
Provozní teplota 0...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Jmenovité údaje UL

Provozní teplota UL, max. 50 °C
Provozní teplota UL, min. 0 °C
Jmenovitý proud Imax. 1,5 A
Jmenovité napětí UN 100 V

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana) 15 pólů, samice
Připojení (strana periferie) LL2N 5,08 mm
Připojení k řídící straně D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652
Uzemnění Ne

Jmenovité údaje

Jmenovité napětí 100 V
Jmenovitý proud na připojení 1,5 A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178
Jmenovité napětí izolace 100 V
Kategorie přepětí II
Závažnost úrovně znečištění 2
Test pulzního napětí (1,2/50μs) 0,8 kV

Připojovací pole

Délka odizolování 6 mm
Max. průřez vodiče, AWG AWG 12
Min. průřez vodiče, AWG AWG 26
Objímka s plastovou manžetou, max. 2,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 6 mm²
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pružné s objímkou, max. 2,5 mm²
Pružné s objímkou, min. 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 4 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Rozsah upnutí, max. 6 mm²
Rozsah upnutí, min. 0,5 mm²
Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 8003901001
Typ: RS SD9S UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 9pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8005201001
Typ: RS SD15S UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 15pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8005181001
Typ: RS SD25S UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 25pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8003881001
Typ: RS SD37S UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 37pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8005161001
Typ: RS SD50S UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 50pólová zástrčka, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8003911001
Typ: RS SD9B UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 9 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8005191001
Typ: RS SD25B UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 25 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8003891001
Typ: RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 37 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 8005171001
Typ: RS SD50B UNC 4.40 LP2N
Verze:
Rozhraní, RSSD, D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652, 50 pólů, samice, Šroubové připojení
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly