Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LST_CTVT_3PHASEPEATTB
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Темно-бежевый, синий, зеленый/желтый, 6 mm², 30 A, 500 V, Количество соединений: 22, Количество уровней: 1
Заказ № 8000082523
Тип LST_CTVT_3PHASEPEATTB
GTIN (EAN) 4064675535614
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 79 мм
Глубина (дюймов) 3,11 inch
Высота 100 мм
Высота (в дюймах) 3,937 inch
Ширина 105 мм
Ширина (в дюймах) 4,134 inch
Масса нетто 470 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы закрытый

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35, TS 32

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Рейка TS 35, TS 32
Функция PE Да

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 30 A
Ток при макс. проводнике 30 A
Нормы IEC 60947-7-1
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый, синий, зеленый/желтый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений 22 
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Технические данные
Пользовательская документация

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 8000109947
Тип: LST VDE FNN Schraube
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 30 A, 500 V, Количество соединений: 32, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8000082524
Тип: LST_CTVT_3PHASEPEWTTB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Темно-бежевый, синий, зеленый/желтый, 6 mm², 30 A, 500 V, Количество соединений: 22, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8000082521
Тип: LST_CT_3PHASE_ATTB_OR
Версия:
Клемма для проведения проверок, PUSH IN, Темно-бежевый, 6 mm², 30 A, 500 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8000082522
Тип: LST_CT_3PHASE_WTTB_OR
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 30 A, 500 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8000080735
Тип: MSTTAB2019ORANGE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый, 6 mm², 30 A, Количество соединений: 40, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8000114286
Тип: TAB NS NORD 22
Версия:
Клемма для проведения проверок, PUSH IN, бежевый, 6 mm², 30 A, Количество соединений: 42, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 8000148204
Тип: TAB2019MITTELDEUTSCHLANDNS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145569
Тип: TABEAMNETZNS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145570
Тип: TABNETZEBWNS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145571
Тип: TABNSNORD14
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000120388
Тип: TABNSNORD14STECKBAR
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000120389
Тип: TABNSNORD22STECKBAR
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145572
Тип: TABSYNAWECHSELTAFEL
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145574
Тип: TABWESERNETZMS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145573
Тип: TABWESERNETZNS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145576
Тип: TABWESTNETZNS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145578
Тип: TABWESTNETZWECHSELTAFELNS
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Заказ №: 8000145580
Тип: VDEFNNPUSHIN
Версия:
Расцепительная клемма измерительного трансформатора
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти