Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Y-INTERFACE BLL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Заказ № 8000075197
Тип Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN) 8430243428422
Кол. 16 Шт.

Размеры и массы

Глубина 16,4 мм
Глубина (дюймов) 0,646 inch
Высота 38,4 мм
Высота (в дюймах) 1,512 inch
Ширина 15,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,598 inch
Масса нетто 7,4 g

Температуры

Температура хранения -40...70 °C
Рабочая температура -40...70 °C
Влажность при рабочей температуре 0…85% (без появления конденсата)

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Данные соединения

Разъемы для печатных плат, распределение LSF-SMT 5.08/03/180 (без центрального контакта)
Соединительные разъемы, электропитание BLL 5.08/03/90 (без центрального контакта)

Расчетные данные

Вид защиты IP30
Рабочее напряжение 230 V
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем 6 A
Общий номинальный ток 12 A

PA50_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции 250 В AC
Категория перенапряжения III
Степень опасности загрязнения 3
Испытание импульсного напряжения (1,2/50 мкс) 6 kV

Область подключения

Вид соединения PUSH IN
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 1,5 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,13 mm²
Длина снятия изоляции 10 мм
Макс. сечение провода, AWG AWG 14
Мин. сечение провода, AWG AWG 28

Соединение, электропитание

Вид соединения Втычное соединение

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти