Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Пустой корпус, Высота: 600 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 300 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный
Номер для заказа
8000071042
Тип
KEBXQL604030S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385165
Кол.
1 Шт.
Местное изделие
Доступно только в определенных странах
Размеры и массы
Глубина
300 мм
Глубина (дюймов)
11,811 inch
Высота
600 мм
Высота (в дюймах)
23,622 inch
Ширина
400 мм
Ширина (в дюймах)
15,748 inch
Размеры крепежа, высота
560 мм
Размеры крепежа, ширина
360 мм
Масса нетто
16 017,829 g
Температуры
Рабочая температура
-55 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Кабельные вводы, левосторонние
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Кабельный ввод справа
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
5x49
WDU 16 / ZDU 16
5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x98
WDU 35 / ZDU 35
5x30
WDU 4 / ZDU 4
5x82
WDU 6 / ZDU 6
5x61
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
8x30
WDU 16 / ZDU 16
8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x61
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x51
WDU 6 / ZDU 6
8x38
Номер сертификата корпуса
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 21.0601U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 21.0602X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS265x 210819 000ISS01
Сертификат № (ATEX)
IBEXU21ATEX1016U
Сертификат № (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Условия утверждения
ATEX, IECEX, INMETRO
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Крепление корпуса
4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек
Крышка
Да
Макс нагрузка
24 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
549,6 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,6 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Шлицованная вставка с оборотом на четверть + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность, Строение, Инженерные системы, Производство упаковки
Рабочая температура, макс.
135 °C
Рабочая температура, мин.
-55 °C
Размер под ключ
10 мм
Толщина материала
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
3 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал
Силикон (оболочка и фланец)
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
273
M16
145
M20
92
M25
48
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Важное примечание
Сведения об изделии
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек
Крышка
Да
Макс нагрузка
24 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
549,6 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,6 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Шлицованная вставка с оборотом на четверть + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность, Строение, Инженерные системы, Производство упаковки
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.