Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Pusta obudowa, Wysokość: 600 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 300 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.
8000071042
Typ
KEBXQL604030S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385165
Ilość
1 Szt.
Produkt lokalny
Dostępne tylko w niektórych krajach
Wymiary i masa
Głębokość
300 mm
Głębokość (cale)
11,811 inch
Wysokość
600 mm
Wysokość (cale)
23,622 inch
Szerokość
400 mm
Szerokość (cale)
15,748 inch
Wymiar mocowania wysokość
560 mm
Wymiar mocowania szerokość
360 mm
Masa netto
16 017,829 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-55 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
Informacje ogólne
Grubość materiału
1,5 mm
Grubość materiału kołnierza
3 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej
Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka
Zamknięcie ćwierćobrotowe z rowkowaną wkładką + zawiasy
Normy
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element szczotkowany
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-55 °C
kąt otwarcia wieko
125 °
maks. ładowność
24 kg
materiał uszczelniający
Silikon (osłona + kołnierz)
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 lub 6, nieprzelotowy otwór gwintowany M6 z tyłu; opcjonalnie za pośrednictwem dodatkowej stopki montażowej
obszary zastosowania
przemysł chemiczny, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł naftowy, Onshore, przemysł procesowy, technika instalacyjna, budowa maszyn, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
343,6 mm
otwór manipulacyjny wysokość
549,6 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
rozmiar klucza
10 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX, INMETRO
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 21.0006U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0601U
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0602X
nr certyfikatu (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
5x49
WDU 16 / ZDU 16
5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x98
WDU 35 / ZDU 35
5x30
WDU 4 / ZDU 4
5x82
WDU 6 / ZDU 6
5x61
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
8x30
WDU 16 / ZDU 16
8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x61
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x51
WDU 6 / ZDU 6
8x38
dławiki u góry / u dołu
M12
273
M16
145
M20
92
M25
48
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
dławiki z prawej strony
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
złącza śrubowe z lewej strony
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Ważna informacja
Informacje produktowe
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Pusta obudowa, Wysokość: 600 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 300 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.