Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 600 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 300 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato, argento
N. d’ordine
8000071042
Tipo
KEBXQL604030S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385165
CPZ
1 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
300 mm
Profondità (pollici)
11,811 inch
Posizione verticale
600 mm
Altezza (pollici)
23,622 inch
Larghezza
400 mm
Larghezza (pollici)
15,748 inch
Altezza di fissaggio
560 mm
Larghezza di fissaggio
360 mm
Peso netto
16.017,829 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-55 °C...135 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio + cerniere
Altezza apertura di accesso
549,6 mm
Angolo di apertura coperchio
125 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Industria petrolifera e del gas, Onshore, Processo industriale, Tecnica degli edifici, Settore meccanico, Industria degli imballaggi
Carico max.
24 kg
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 o 6 fori filettati ciechi M6 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
343,6 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone (coperchio + flangia)
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Piastra a flangia
Sì
Piastre flangiate
sotto
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della flangia
3 mm
Spessore materiale
1,5 mm
Superficie
spazzolato
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-55 °C
Collegamenti a vite
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Collegamenti a vite a destra
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
273
M16
145
M20
92
M25
48
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
8x30
WDU 16 / ZDU 16
8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x61
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x51
WDU 6 / ZDU 6
8x38
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
5x49
WDU 16 / ZDU 16
5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x98
WDU 35 / ZDU 35
5x30
WDU 4 / ZDU 4
5x82
WDU 6 / ZDU 6
5x61
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX, INMETRO
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)
DE PS265X 210819 001ISS01
Numero del certificato custodia vuota (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Numero del certificato custodia vuota (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Numero del certificato custodia vuota (INMETRO)
LMP 21.0601U
N° certificato (ATEX)
IBEXU21ATEX1016U
N° certificato (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
N° certificato scatola morsettiera (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)
LMP 21.0602X
Nota importante
Informazioni sul prodotto
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio + cerniere
Altezza apertura di accesso
549,6 mm
Angolo di apertura coperchio
125 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Industria petrolifera e del gas, Onshore, Processo industriale, Tecnica degli edifici, Settore meccanico, Industria degli imballaggi
Carico max.
24 kg
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 o 6 fori filettati ciechi M6 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
343,6 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone (coperchio + flangia)
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.