Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Charge utile max.
24 kg
Classe de protection (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
Hauteur de l'orifice d'accès
549,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343,6 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Normes
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Résistance du matériau
1,5 mm
Surface
brossé
Taille de clé
10 mm
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-55 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J, 10 J version standard
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
8x30
WDU 16 / ZDU 16
8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x61
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x51
WDU 6 / ZDU 6
8x38
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
5x49
WDU 16 / ZDU 16
5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x98
WDU 35 / ZDU 35
5x30
WDU 4 / ZDU 4
5x82
WDU 6 / ZDU 6
5x61
Numéros de certificat du boîtier
Certificat Nº (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Certificat Nº (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Conditions d'homologation
ATEX, IECEX, INMETRO
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)
LMP 21.0602X
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX)
IECEx IBE 21.0006U
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)
LMP 21.0601U
Presse-étoupes droite
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Presse-étoupes gauche
M12
480
M16
259
M20
171
M25
105
M32
58
M40
36
M50
21
M63
11
M75
9
Presse-étoupes haut / bas
M12
273
M16
145
M20
92
M25
48
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Note importante
Informations sur le produit
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
Hauteur de l'orifice d'accès
549,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343,6 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Normes
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.