Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Пустой корпус, Высота: 500 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 300 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный
Номер для заказа
8000071038
Тип
KEBXQL504030S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385134
Кол.
1 Шт.
Местное изделие
Доступно только в определенных странах
Размеры и массы
Глубина
300 мм
Глубина (дюймов)
11,811 inch
Высота
500 мм
Высота (в дюймах)
19,685 inch
Ширина
400 мм
Ширина (в дюймах)
15,748 inch
Размеры крепежа, высота
460 мм
Размеры крепежа, ширина
360 мм
Масса нетто
14 157,87 g
Температуры
Рабочая температура
-55 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Кабельные вводы, левосторонние
M12
390
M16
209
M20
135
M25
84
M32
45
M40
30
M50
17
M63
9
M75
7
Кабельный ввод справа
M12
390
M16
209
M20
135
M25
84
M32
45
M40
30
M50
17
M63
9
M75
7
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
4x40
WDU 16 / ZDU 16
4x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x80
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
4x67
WDU 6 / ZDU 6
4x50
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
6x30
WDU 16 / ZDU 16
6x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x61
WDU 35 / ZDU 35
6x18
WDU 4 / ZDU 4
6x51
WDU 6 / ZDU 6
6x38
Номер сертификата корпуса
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 21.0601U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 21.0602X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS265x 210819 000ISS01
Сертификат № (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Сертификат № (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Условия утверждения
ATEX, IECEX, INMETRO
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Крепление корпуса
4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек
Крышка
Да
Макс нагрузка
20 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
449,6 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,6 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Шлицованная вставка с оборотом на четверть + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность, Строение, Инженерные системы, Производство упаковки
Рабочая температура, макс.
135 °C
Рабочая температура, мин.
-55 °C
Размер под ключ
10 мм
Толщина материала
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
3 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал
Силикон (оболочка и фланец)
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
273
M16
145
M20
92
M25
48
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Важное примечание
Сведения об изделии
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек
Крышка
Да
Макс нагрузка
20 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
449,6 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,6 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Шлицованная вставка с оборотом на четверть + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность, Строение, Инженерные системы, Производство упаковки
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.