Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
KEBXQL504030S4B1 AK
         

Icon
 

Informations générales de commande

Version Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Boîtier vide, Hauteur: 500 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 300 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), brossé, argent
Référence 8000071038
Type KEBXQL504030S4B1 AK
GTIN (EAN) 4064675385134
Qté. 1 pièce(s)
Produit local Disponible seulement dans certains pays

Dimensions et poids

Profondeur 300 mm
Profondeur (pouces) 11,811 inch
Hauteur 500 mm
Hauteur (pouces) 19,685 inch
Largeur 400 mm
Largeur (pouces) 15,748 inch
Cote de fixation hauteur 460 mm
Cote de fixation largeur 360 mm
Poids net 14 157,87 g

Températures

Température de fonctionnement -55 °C...135 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Boîtier de mise à la terre

Mise à la terre, boîtier, intérieur Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du couvercle 125 °
Charge utile max. 20 kg
Classe de protection (UL) Type 1, Type 4, Type 4X
Couvercle Oui
Degré de protection IP66
Domaines d'utilisation : Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride 3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle 1,5 mm
Fixation de montage 4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret 4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
Hauteur de l'orifice d'accès 449,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès 343,6 mm
Matériau Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes Vis 6 pans M6 10 SW
Normes EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Plaque de presse-étoupes Oui
Plaques presse-étoupes inférieur
Position tige PE Boîtier côté C
Résistance du matériau 1,5 mm
Surface brossé
Taille de clé 10 mm
Température de fonctionnement , max. 135 °C
Température de fonctionnement , min. -55 °C
Tenue aux chocs Version ATEX 7 J, 10 J version standard

Equipement horizontal

WDU 10 / ZDU 10 6x30
WDU 16 / ZDU 16 6x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 6x61
WDU 35 / ZDU 35 6x18
WDU 4 / ZDU 4 6x51
WDU 6 / ZDU 6 6x38

Equipement vertical

WDU 10 / ZDU 10 4x40
WDU 16 / ZDU 16 4x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x80
WDU 35 / ZDU 35 4x25
WDU 4 / ZDU 4 4x67
WDU 6 / ZDU 6 4x50

Numéros de certificat du boîtier

Certificat Nº (ATEX) IBEXU21ATEX1016U
Certificat Nº (IECEX) IECEXIBE21.0006U
Conditions d'homologation ATEX, IECEX, INMETRO
Numéro d'attestation de conformité (AoC) DE PS265x 210819 000ISS01
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) IBExU 21ATEX 1017 X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx) IECEx IBE 21.0012
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO) LMP 21.0602X
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX) IBExU 21ATEX 1016 U
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX) IECEx IBE 21.0006U
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO) LMP 21.0601U
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) DE PS265X 210819 001ISS01

Presse-étoupes droite

M12 390 
M16 209 
M20 135 
M25 84 
M32 45 
M40 30 
M50 17 
M63
M75

Presse-étoupes gauche

M12 390 
M16 209 
M20 135 
M25 84 
M32 45 
M40 30 
M50 17 
M63
M75

Presse-étoupes haut / bas

M12 273 
M16 145 
M20 92 
M25 48 
M32 35 
M40 22 
M50 12 
M63
M75

Note importante

Informations sur le produit All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request

Agréments

Agréments CE CULUSEX IBEXUATEX IECEXIBE UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Numéro de certificat (cULusEX) E223792

Autres produits de la même gamme

Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange