Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Prázdný plášť, Výška: 500 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 300 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
Číslo objednávky
8000071038
Typ
KEBXQL504030S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385134
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
300 mm
Hloubka (v palcích)
11,811 inch
Výška
500 mm
Výška (v palcích)
19,685 inch
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Rozměr při montáži – výška
460 mm
Rozměr při montáži – šířka
360 mm
Čistá hmotnost
14 157,87 g
Teploty
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Kabelové průchodky, levá strana
M12
390
M16
209
M20
135
M25
84
M32
45
M40
30
M50
17
M63
9
M75
7
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
273
M16
145
M20
92
M25
48
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
390
M16
209
M20
135
M25
84
M32
45
M40
30
M50
17
M63
9
M75
7
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
4x40
WDU 16 / ZDU 16
4x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x80
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
4x67
WDU 6 / ZDU 6
4x50
WDU 10 / ZDU 10
6x30
WDU 16 / ZDU 16
6x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x61
WDU 35 / ZDU 35
6x18
WDU 4 / ZDU 4
6x51
WDU 6 / ZDU 6
6x38
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon (kryt + okraj)
Max. užitečné zatížení
20 kg
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl, Stavební systémy a technologie, Výroba strojů, Balící průmysl
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Průchodkové desky
Dolní
Připojení krytu
4 nebo 6, M6 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou + závěsy
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
449,6 mm
Přístupové otevírání: šířka
343,6 mm
Standardy
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Tloušťka materiálu
1,5 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby
3 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Velikost AF
10 mm
Víko
Ano
Víko - úhel otevření
125 °
Zemnění krytů
Země, skříň, vnitřní
Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
ATEX, IECEX, INMETRO
Prokazování shody č. (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
Č. osvědčení (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Č. osvědčení (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)
LMP 21.0602X
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)
LMP 21.0601U
Důležitá poznámka
Informace o produktu
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl, Stavební systémy a technologie, Výroba strojů, Balící průmysl
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Průchodkové desky
Dolní
Připojení krytu
4 nebo 6, M6 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou + závěsy
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
449,6 mm
Přístupové otevírání: šířka
343,6 mm
Standardy
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.