Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 300 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.
8000071035
Typ
KEBXQL403030S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385103
Ilość
1 Szt.
Produkt lokalny
Dostępne tylko w niektórych krajach
Wymiary i masa
Głębokość
300 mm
Głębokość (cale)
11,811 inch
Wysokość
400 mm
Wysokość (cale)
15,748 inch
Szerokość
300 mm
Szerokość (cale)
11,811 inch
Wymiar mocowania wysokość
360 mm
Wymiar mocowania szerokość
260 mm
Masa netto
9 904,621 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-55 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Grubość materiału
1,5 mm
Grubość materiału kołnierza
3 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej
Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka
Zamknięcie ćwierćobrotowe z rowkowaną wkładką + zawiasy
Normy
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element szczotkowany
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-55 °C
kąt otwarcia wieko
125 °
maks. ładowność
12 kg
materiał uszczelniający
Silikon (osłona + kołnierz)
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 lub 6, nieprzelotowy otwór gwintowany M6 z tyłu; opcjonalnie za pośrednictwem dodatkowej stopki montażowej
obszary zastosowania
przemysł chemiczny, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł naftowy, Onshore, przemysł procesowy, technika instalacyjna, budowa maszyn, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
243,6 mm
otwór manipulacyjny wysokość
349,6 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
rozmiar klucza
10 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX, INMETRO
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 21.0006U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0601U
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0602X
nr certyfikatu (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
3x30
WDU 16 / ZDU 16
3x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x61
WDU 35 / ZDU 35
3x18
WDU 4 / ZDU 4
3x51
WDU 6 / ZDU 6
3x38
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
4x20
WDU 16 / ZDU 16
4x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x41
WDU 35 / ZDU 35
4x12
WDU 4 / ZDU 4
4x34
WDU 6 / ZDU 6
4x25
dławiki u góry / u dołu
M12
189
M16
100
M20
60
M25
36
M32
23
M40
14
M50
8
M63
4
M75
3
dławiki z prawej strony
M12
300
M16
160
M20
104
M25
63
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
złącza śrubowe z lewej strony
M12
300
M16
160
M20
104
M25
63
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Ważna informacja
Informacje produktowe
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 300 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.