Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Charge utile max.
12 kg
Classe de protection (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
Hauteur de l'orifice d'accès
349,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès
243,6 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Normes
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Résistance du matériau
1,5 mm
Surface
brossé
Taille de clé
10 mm
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-55 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J, 10 J version standard
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x20
WDU 16 / ZDU 16
4x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x41
WDU 35 / ZDU 35
4x12
WDU 4 / ZDU 4
4x34
WDU 6 / ZDU 6
4x25
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
3x30
WDU 16 / ZDU 16
3x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x61
WDU 35 / ZDU 35
3x18
WDU 4 / ZDU 4
3x51
WDU 6 / ZDU 6
3x38
Numéros de certificat du boîtier
Certificat Nº (ATEX)
IBEXU21ATEX1016U
Certificat Nº (IECEX)
IECEXIBE21.0012X
Conditions d'homologation
ATEX, IECEX, INMETRO
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)
LMP 21.0602X
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX)
IECEx IBE 21.0006U
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)
LMP 21.0601U
Presse-étoupes droite
M12
300
M16
160
M20
104
M25
63
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Presse-étoupes gauche
M12
300
M16
160
M20
104
M25
63
M32
35
M40
22
M50
12
M63
6
M75
5
Presse-étoupes haut / bas
M12
189
M16
100
M20
60
M25
36
M32
23
M40
14
M50
8
M63
4
M75
3
Note importante
Informations sur le produit
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu + charnière
Hauteur de l'orifice d'accès
349,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès
243,6 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Normes
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.