Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Пустой корпус, Высота: 600 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ №
8000071029
Тип
KEBXHS604020S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385066
Кол.
1 Шт.
Местное изделие
Доступно только в определенных странах
Размеры и массы
Глубина
200 мм
Глубина (дюймов)
7,874 inch
Высота
600 мм
Высота (в дюймах)
23,622 inch
Ширина
400 мм
Ширина (в дюймах)
15,748 inch
Размеры крепежа, высота
560 мм
Размеры крепежа, ширина
360 мм
Масса нетто
12 857,407 g
Температуры
Рабочая температура
-55 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Кабельные вводы, левосторонние
M12
180
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Кабельный ввод справа
M12
180
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
5x49
WDU 16 / ZDU 16
5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x98
WDU 35 / ZDU 35
5x30
WDU 4 / ZDU 4
5x82
WDU 6 / ZDU 6
5x61
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
8x30
WDU 16 / ZDU 16
8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x61
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x51
WDU 6 / ZDU 6
8x38
Номер сертификата корпуса
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 21.0601U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 21.0602X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS265x 210819 000ISS01
Сертификат № (ATEX)
IBEXU21ATEX1016U
Сертификат № (IECEX)
IECEXIBE21.0012X
Условия утверждения
ATEX, IECEX, INMETRO
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
3
Крепление корпуса
4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек
Крышка
Да
Макс нагрузка
24 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
549,6 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,6 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность, Строение, Инженерные системы, Производство упаковки
Рабочая температура, макс.
135 °C
Рабочая температура, мин.
-55 °C
Размер под ключ
10 мм
Толщина материала
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
3 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал
Силикон (оболочка и фланец)
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
137
M16
73
M20
46
M25
27
M32
14
M40
11
M50
4
M63
3
M75
3
Важное примечание
Сведения об изделии
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
4 или 6, отверстие с глухой резьбой M6 на задней стороне; опционально с помощью дополнительных монтажных ножек
Крышка
Да
Макс нагрузка
24 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
549,6 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,6 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность, Строение, Инженерные системы, Производство упаковки
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.