Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Carcasa vacía, Altura: 600 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata
Código
8000071029
Tipo
KEBXHS604020S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385066
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
200 mm
Profundidad (pulgadas)
7,874 inch
Altura
600 mm
Altura (pulgadas)
23,622 inch
Anchura
400 mm
Anchura (pulgadas)
15,748 inch
Medida de fijación, altura
560 mm
Medida de fijación, anchura
360 mm
Peso neto
12.857,407 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
549,6 mm
Abertura de acceso - ancho
343,6 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos, Tecnología de edificios, Construcción de máquinas, Industria del embalaje
Carga máx.
24 kg
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Espesor del material
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona (tapa y bridas)
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Número de tornillos de cierre
3
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
calibre de llave
10 mm
Ángulo de abertura de la tapa
125 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
8x30
WDU 16 / ZDU 16
8x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x61
WDU 35 / ZDU 35
8x18
WDU 4 / ZDU 4
8x51
WDU 6 / ZDU 6
8x38
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
5x49
WDU 16 / ZDU 16
5x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x98
WDU 35 / ZDU 35
5x30
WDU 4 / ZDU 4
5x82
WDU 6 / ZDU 6
5x61
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX, INMETRO
Núm. de certificación (ATEX)
IBEXU21ATEX1016U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXIBE21.0012X
Núm. de certificación caja terminal (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Núm. de certificación caja terminal (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
LMP 21.0602X
Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Núm. de certificación de caja vacía (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
LMP 21.0601U
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
Prensaestopas
M12
180
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Prensaestopas a la derecha
M12
180
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Prensaestopas arriba y abajo
M12
137
M16
73
M20
46
M25
27
M32
14
M40
11
M50
4
M63
3
M75
3
Indicación importante
Información de producto
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos, Tecnología de edificios, Construcción de máquinas, Industria del embalaje
Carga máx.
24 kg
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Espesor del material
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona (tapa y bridas)
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.