Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.
8000071021
Typ
KEBXHS404020S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385011
Ilość
1 Szt.
Produkt lokalny
Dostępne tylko w niektórych krajach
Wymiary i masa
Głębokość
200 mm
Głębokość (cale)
7,874 inch
Wysokość
400 mm
Wysokość (cale)
15,748 inch
Szerokość
400 mm
Szerokość (cale)
15,748 inch
Wymiar mocowania wysokość
360 mm
Wymiar mocowania szerokość
360 mm
Masa netto
9 725 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-55 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Grubość materiału
1,5 mm
Grubość materiału kołnierza
3 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej
Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka
Śruby sześciokątne, rowkowe M6 (SW10) + zawiasy
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element szczotkowany
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-55 °C
kąt otwarcia wieko
125 °
liczba śrub mocujących wieko
2
maks. ładowność
16 kg
materiał uszczelniający
Silikon (osłona + kołnierz)
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 lub 6, nieprzelotowy otwór gwintowany M6 z tyłu; opcjonalnie za pośrednictwem dodatkowej stopki montażowej
obszary zastosowania
przemysł chemiczny, Rejony zagrożone wybuchem, przemysł naftowy, Onshore, przemysł procesowy, technika instalacyjna, budowa maszyn, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
343,6 mm
otwór manipulacyjny wysokość
349,6 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
rozmiar klucza
10 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX, INMETRO
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 21.0006U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0601U
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0602X
nr certyfikatu (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
4x30
WDU 16 / ZDU 16
4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x61
WDU 35 / ZDU 35
4x18
WDU 4 / ZDU 4
4x51
WDU 6 / ZDU 6
4x38
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
4x30
WDU 16 / ZDU 16
4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x61
WDU 35 / ZDU 35
4x18
WDU 4 / ZDU 4
4x51
WDU 6 / ZDU 6
4x38
dławiki u góry / u dołu
M12
137
M16
73
M20
46
M25
27
M32
14
M40
11
M50
4
M63
3
M75
3
dławiki z prawej strony
M12
140
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
złącza śrubowe z lewej strony
M12
140
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Ważna informacja
Informacje produktowe
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 500 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 600 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 500 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 500 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 600 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Pusta obudowa, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.