Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Custodia vuota, Posizione verticale: 400 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato, argento
N. d’ordine
8000071021
Tipo
KEBXHS404020S4B1 AK
GTIN (EAN)
4064675385011
CPZ
1 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
200 mm
Profondità (pollici)
7,874 inch
Posizione verticale
400 mm
Altezza (pollici)
15,748 inch
Larghezza
400 mm
Larghezza (pollici)
15,748 inch
Altezza di fissaggio
360 mm
Larghezza di fissaggio
360 mm
Peso netto
9.725 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-55 °C...135 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
Altezza apertura di accesso
349,6 mm
Angolo di apertura coperchio
125 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Industria petrolifera e del gas, Onshore, Processo industriale, Tecnica degli edifici, Settore meccanico, Industria degli imballaggi
Carico max.
16 kg
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 o 6 fori filettati ciechi M6 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
343,6 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone (coperchio + flangia)
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Numero di viti sul coperchio
2
Piastra a flangia
Sì
Piastre flangiate
sotto
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della flangia
3 mm
Spessore materiale
1,5 mm
Superficie
spazzolato
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-55 °C
Collegamenti a vite
M12
140
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Collegamenti a vite a destra
M12
140
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
137
M16
73
M20
46
M25
27
M32
14
M40
11
M50
4
M63
3
M75
3
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
4x30
WDU 16 / ZDU 16
4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x61
WDU 35 / ZDU 35
4x18
WDU 4 / ZDU 4
4x51
WDU 6 / ZDU 6
4x38
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
4x30
WDU 16 / ZDU 16
4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x61
WDU 35 / ZDU 35
4x18
WDU 4 / ZDU 4
4x51
WDU 6 / ZDU 6
4x38
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX, INMETRO
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)
DE PS265X 210819 001ISS01
Numero del certificato custodia vuota (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Numero del certificato custodia vuota (IECEx)
IECEx IBE 21.0006U
Numero del certificato custodia vuota (INMETRO)
LMP 21.0601U
N° certificato (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
N° certificato (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
N° certificato scatola morsettiera (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)
LMP 21.0602X
Nota importante
Informazioni sul prodotto
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
Altezza apertura di accesso
349,6 mm
Angolo di apertura coperchio
125 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Industria petrolifera e del gas, Onshore, Processo industriale, Tecnica degli edifici, Settore meccanico, Industria degli imballaggi
Carico max.
16 kg
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 o 6 fori filettati ciechi M6 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
343,6 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone (coperchio + flangia)
Montaggio della piastra a flangia
Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.