Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Charge utile max.
16 kg
Classe de protection (UL)
Type 1, Type 4, Type 4X
Couple des vis du couvercle
2,5 Nm
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
Hauteur de l'orifice d'accès
349,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343,6 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Nombre de vis de couvercle
2
Normes
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Résistance du matériau
1,5 mm
Surface
brossé
Taille de clé
10 mm
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-55 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J, 10 J version standard
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x30
WDU 16 / ZDU 16
4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x61
WDU 35 / ZDU 35
4x18
WDU 4 / ZDU 4
4x51
WDU 6 / ZDU 6
4x38
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
4x30
WDU 16 / ZDU 16
4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x61
WDU 35 / ZDU 35
4x18
WDU 4 / ZDU 4
4x51
WDU 6 / ZDU 6
4x38
Numéros de certificat du boîtier
Certificat Nº (ATEX)
IBEXU21ATEX1017X
Certificat Nº (IECEX)
IECEXIBE21.0006U
Conditions d'homologation
ATEX, IECEX, INMETRO
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
DE PS265x 210819 000ISS01
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX)
IBExU 21ATEX 1017 X
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx)
IECEx IBE 21.0012
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)
LMP 21.0602X
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)
IBExU 21ATEX 1016 U
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX)
IECEx IBE 21.0006U
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)
LMP 21.0601U
Presse-étoupes droite
M12
140
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Presse-étoupes gauche
M12
140
M16
87
M20
58
M25
36
M32
21
M40
11
M50
8
M63
3
M75
3
Presse-étoupes haut / bas
M12
137
M16
73
M20
46
M25
27
M32
14
M40
11
M50
4
M63
3
M75
3
Note importante
Informations sur le produit
All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
8000071017
Type:
KEBXHS202015S4B1 AK
Version:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Boîtier vide, Hauteur: 200 mm, Largeur: 200 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), brossé, argent
Industrie chimique, Zones explosibles, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus, Technique du bâtiment, Construction de machines, Industrie du conditionnement
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne à filetage M6 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
Hauteur de l'orifice d'accès
349,6 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343,6 mm
Matériau
Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Matériau du joint
Silicone (couvercle + bride)
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Nombre de vis de couvercle
2
Normes
EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.