Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
KEBXHS404020S4B1 AK
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 400 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
Číslo objednávky 8000071021
Typ KEBXHS404020S4B1 AK
GTIN (EAN) 4064675385011
Množství 1 ks
Lokální produkt K dispozici pouze v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 200 mm
Hloubka (v palcích) 7,874 inch
Výška 400 mm
Výška (v palcích) 15,748 inch
Šířka 400 mm
Šířka (v palcích) 15,748 inch
Rozměr při montáži – výška 360 mm
Rozměr při montáži – šířka 360 mm
Čistá hmotnost 9 725 g

Teploty

Provozní teplota -55 °C...135 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Kabelové průchodky, levá strana

M12 140 
M16 87 
M20 58 
M25 36 
M32 21 
M40 11 
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12 137 
M16 73 
M20 46 
M25 27 
M32 14 
M40 11 
M50
M63
M75

Kabelové průchodky, pravá strana

M12 140 
M16 87 
M20 58 
M25 36 
M32 21 
M40 11 
M50
M63
M75

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10 4x30
WDU 16 / ZDU 16 4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x61
WDU 35 / ZDU 35 4x18
WDU 4 / ZDU 4 4x51
WDU 6 / ZDU 6 4x38
WDU 10 / ZDU 10 4x30
WDU 16 / ZDU 16 4x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x61
WDU 35 / ZDU 35 4x18
WDU 4 / ZDU 4 4x51
WDU 6 / ZDU 6 4x38

Všeobecné informace

Integrální upevnění 4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění Silikon (kryt + okraj)
Max. užitečné zatížení 16 kg
Montáž s přírubovou deskou Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl, Stavební systémy a technologie, Výroba strojů, Balící průmysl
Odolnost proti nárazu Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu kartáčované
Provozní teplota, max. 135 °C
Provozní teplota, min. -55 °C
Průchodkové desky Dolní
Připojení krytu 4 nebo 6, M6 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
Přírubová deska Ano
Přístupové otevírání: výška 349,6 mm
Přístupové otevírání: šířka 343,6 mm
Standardy EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stupeň krytí IP66
Stupeň krytí (UL) Type 1, Type 4, Type 4X
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Tloušťka materiálu krytu 1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby 3 mm
Umístění zemnících šroubů Strana krytu C
Utahovací moment šroubů víka 2,5 Nm
Velikost AF 10 mm
Víko Ano
Víko - počet šroubů
Víko - úhel otevření 125 °

Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní Připájený M6 nerezový zemnící kolík v těle i víku krytu.

Čísla certifikátů, kryt

DEF | Podmínky osvědčení ATEX, IECEX, INMETRO
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) DE PS265X 210819 001ISS01
Prokazování shody č. (AoC) DE PS265x 210819 000ISS01
Č. osvědčení (ATEX) IBEXU21ATEX1017X
Č. osvědčení (IECEX) IECEXIBE21.0006U
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) IBExU 21ATEX 1017 X
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx) IECEx IBE 21.0012
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) LMP 21.0602X
Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX) IBExU 21ATEX 1016 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx) IECEx IBE 21.0006U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) LMP 21.0601U

Důležitá poznámka

Informace o produktu All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Osvědčení

Schválení CE CULUSEX IBEXUATEX IECEXIBE UKEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Číslo certifikátu (cULusEX) E223792

Související produkty

Číslo objednávky: 8000071017
Typ: KEBXHS202015S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 200 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071018
Typ: KEBXHS303015S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071019
Typ: KEBXHS303020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 300 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071020
Typ: KEBXHS403020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071022
Typ: KEBXHS406020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 400 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071023
Typ: KEBXHS504020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 500 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071024
Typ: KEBXHS505020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 500 mm, Šířka: 500 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071026
Typ: KEBXHS506020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 500 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071029
Typ: KEBXHS604020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 600 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 8000071030
Typ: KEBXHS806020S4B1 AK
Verze:
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 800 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly