Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Klippon STB (Small Terminal Box), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
N. d’ordine 8000052592
Tipo KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
GTIN (EAN) 4064675362630
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 120 mm
Profondità (pollici) 4,724 inch
Posizione verticale 250 mm
Altezza (pollici) 9,842 inch
Larghezza 250 mm
Larghezza (pollici) 9,842 inch
Peso netto 4.592,66 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Equipaggiamento verticale

SAKK 10 10
Portafusibili disponibile

Caratteristiche standard

Custodia

Fori lato C 1 x M25
Fori lato D 2 x M25
Materiale Lamiera d'acciaio

Nota importante

Informazioni sul prodotto La classe di resistenza al fuoco fino a E90 secondo DIN 4102-12 dipende dalle configurazioni/installazioni in calcestruzzo (per i dettagli vedere "Dichiarazione del produttore" nella sezione "Download")
La custodia è utilizzata per l'integrità funzionale e serve come scatola di distribuzione per i cavi con 5 potenziali.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 8000052518
Tipo: KLIPPON POK 252512 M25 E60
Versione:
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio, Grigio chiaro
 
N. d’ordine: 8000052636
Tipo: KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Versione:
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro
 
N. d’ordine: 8000054730
Tipo: KLIPPON POK 252512 M32 E60
Versione:
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro
 
N. d’ordine: 8000054731
Tipo: KLIPPON POK 252512 FH M32 E60
Versione:
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio, Grigio chiaro
 
N. d’ordine: 8000052519
Tipo: KLIPPON STB 4 MS M25 E90
Versione:
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
 
N. d’ordine: 8000054772
Tipo: KLIPPON STB 4 MS M32 E90
Versione:
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
 
N. d’ordine: 8000054773
Tipo: KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90
Versione:
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi