Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Klippon STB (Small Terminal Box), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Código 8000052592
Tipo KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
GTIN (EAN) 4064675362630
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 120 mm
Profundidad (pulgadas) 4,724 inch
Altura 250 mm
Altura (pulgadas) 9,842 inch
Anchura 250 mm
Anchura (pulgadas) 9,842 inch
Peso neto 4.592,66 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -20 °C...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Montaje vertical

SAKK 10 10
Soporte del fusible disponible

Bases y capotas

Material Chapa de acero
Taladros Lado C 1 x M25
Taladros Lado D 2 x M25

Características estándar

Indicación importante

Información de producto La resistencia al fuego hasta E90 según DIN 4102-12 depende de las configuraciones/instalaciones concretas (consulta los detalles en la "Declaración del fabricante" en "Descargas")
La carcasa se utiliza para la integridad funcional y sirve como distribuidor para cables con 5 potenciales.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 8000052518
Tipo: KLIPPON POK 252512 M25 E60
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 255 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, gris, Gris claro
 
Código: 8000052636
Tipo: KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 255 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro
 
Código: 8000054730
Tipo: KLIPPON POK 252512 M32 E60
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 255 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro
 
Código: 8000054731
Tipo: KLIPPON POK 252512 FH M32 E60
Versión:
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 255 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, gris, Gris claro
 
Código: 8000052519
Tipo: KLIPPON STB 4 MS M25 E90
Versión:
Klippon STB (Small Terminal Box), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
 
Código: 8000054772
Tipo: KLIPPON STB 4 MS M32 E90
Versión:
Klippon STB (Small Terminal Box), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
 
Código: 8000054773
Tipo: KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90
Versión:
Klippon STB (Small Terminal Box), Cajas, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto