0,1 mA / 0,05 mA (en fonction de la plage de mesure) avec câble RTD, 24 V (avec boucle de 4-20 mA)
Capteur
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Compensation de la longueur des câbles
<±0,002 Ω selon la résistance du câble Ω
Courant d'entrée
configurable, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influence de la résistance du câble pour capteurs
5 Ω @ RTD- Kabel
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Potentiomètre
1,2…500 kΩ
Résistance
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
40 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
2 MΩ, > 10 MΩ
Tension d'entrée
configurable, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Sortie
Nombre de sorties
2
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac
Fonction alarme
configurable, Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, Temporisation alarme : 0…99 s, Hystérésis réglable, auto / manual reset
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Sorties digitales
2
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
110 V
Type
2 contacts inverseurs, Réglable normal / inverse, Fréquence de commutation 20 Hz
Caractéristiques générales
Coefficient de température
< 0,02 °C de la plage de mesure / °C, 350 ppm/K
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, ou via afficheur 7 segments, boutons-poussoirs et bouton rotatif directement sur l'appareil, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 3,5 W, <2 W
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0,1 % / 10.000 h
Erreur de compensation de soudure froide
±2,0 °C @ -20 °C - 70 °C
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies, Entrée pour alimentation ⁄ Alarme 1 ⁄ Alarme 2, oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision
< 0,1 % de la plage de mesure
Précision de reproductibilité
± 0,05 % de la valeur finale de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
450 ms
Tension d'alimentation
9...60 V DC
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies, Entrée pour alimentation ⁄ Alarme 1 ⁄ Alarme 2, oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'essai
0,3 kV
Tension d'isolation
4 kV (entrée / sortie)
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Tension nominale (texte)
300 Veff
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Note importante
Informations sur le produit
Les appareils de la gamme ACT20P-UI-2RCO-XX-x enregistrent les signaux des capteurs de courant, de tension, des potentiomètres et de température (mA, A, mV, V, potentiomètre, RTD et TC). Ils comportent deux sorties relais indépendantes qui émettent une alarme dès que certains niveaux sont dépassés ou tombent en dessous des seuils prédéfinis.
Propriétés
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM « WI-Manager ».
• Configuration manuelle sur l’appareil réalisée via l’affichage à LED, au moyen de boutons et de codeurs rotatifs.
• Module de surveillance à 2 voies assurant diverses fonctions d’alarme : alarme de fenêtre, temporisation d’alarme, détection de rupture de fil, hystérésis et alarmes au niveau des seuils supérieur/inférieur.
• Les entrées de signal actives ou passives de RTD, TC, potentiomètre, tension et courant sont complètement isolées galvaniquement.
• Diagnostic à distance : rapport d'erreurs (par ex. rupture de câble) via le relais d'état.
• État de fonctionnement et état des relais indiqués par les LED en face avant.
• Isolation galvanique 4 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Agréments
Agréments
Agréments
CULUS;
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
7760054305
Type:
ACT20P-TMR-RTI-S
Version:
Surveillance de seuil, Entrée : Température, PT100, Sortie : relais x 2
Isolateur/convertisseur de signaux, Surveillance de seuil, Entrée : U, I, R,ϑ universel, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Transistor (Alarme)
0,1 mA / 0,05 mA (en fonction de la plage de mesure) avec câble RTD, 24 V (avec boucle de 4-20 mA)
Capteur
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Compensation de la longueur des câbles
<±0,002 Ω selon la résistance du câble Ω
Courant d'entrée
configurable, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influence de la résistance du câble pour capteurs
5 Ω @ RTD- Kabel
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Potentiomètre
1,2…500 kΩ
Résistance
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
40 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
2 MΩ, > 10 MΩ
Tension d'entrée
configurable, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Avec logiciel FDT/DTM, ou via afficheur 7 segments, boutons-poussoirs et bouton rotatif directement sur l'appareil, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 3,5 W, <2 W
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0,1 % / 10.000 h
Erreur de compensation de soudure froide
±2,0 °C @ -20 °C - 70 °C
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies, Entrée pour alimentation ⁄ Alarme 1 ⁄ Alarme 2, oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision
< 0,1 % de la plage de mesure
Précision de reproductibilité
± 0,05 % de la valeur finale de la plage de mesure
Les appareils de la gamme ACT20P-UI-2RCO-XX-x enregistrent les signaux des capteurs de courant, de tension, des potentiomètres et de température (mA, A, mV, V, potentiomètre, RTD et TC). Ils comportent deux sorties relais indépendantes qui émettent une alarme dès que certains niveaux sont dépassés ou tombent en dessous des seuils prédéfinis.
Propriétés
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM « WI-Manager ».
• Configuration manuelle sur l’appareil réalisée via l’affichage à LED, au moyen de boutons et de codeurs rotatifs.
• Module de surveillance à 2 voies assurant diverses fonctions d’alarme : alarme de fenêtre, temporisation d’alarme, détection de rupture de fil, hystérésis et alarmes au niveau des seuils supérieur/inférieur.
• Les entrées de signal actives ou passives de RTD, TC, potentiomètre, tension et courant sont complètement isolées galvaniquement.
• Diagnostic à distance : rapport d'erreurs (par ex. rupture de câble) via le relais d'état.
• État de fonctionnement et état des relais indiqués par les LED en face avant.
• Isolation galvanique 4 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Isolateur/convertisseur de signaux, Surveillance de seuil, Entrée : U, I, R,ϑ universel, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Transistor (Alarme)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.