Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 24 V DC
Código
7940045760
Tipo
ACT20P-UI-2RCO-DC-S
GTIN (EAN)
4050118278507
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,472 inch
Altura
119,2 mm
Altura (pulgadas)
4,693 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
224 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...65 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
10…90 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTBF
180 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación del sensor
0,1 mA / 0,05 mA (dependiendo de la gama de medición) a cable RTD, 24 V (en bucle de 4-20 mA)
Corriente de entrada
configurable, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influencia de la resistencia del cable del sensor
5 Ω @ RTD- Kabel
Número de entradas
1
Potenciómetro
1,2…500 kΩ
Rango de temperatura
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Resistencia
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Resistencia de entrada corriente
40 Ω
Resistencia de entrada tensión
2 MΩ, > 10 MΩ
Sensor
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Tensión de entrada
configurable, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
autom. de la longitud del conductor
<±0,002 Ω por resistencia de cable Ω
Salida
Número de salidas
2
Salida (digital)
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
20 Hz
Función de alarma
configurable, Valores límite superior e inferior, rango, Retardo de alarma: 0…99 s, Histéresis ajustable, auto / manual reset
Intens. de conexión nominal
200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
110 V
Tipo
2 contactos conmutados, Ajuste normal / inverso, Frecuencia de conmutación 20 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
< 0,02 °C del rango de medición / °C, 350 ppm/K
Configuración
Con software FDT/DTM, o a través de display de 7 segmentos, pulsadores y encoder rotatorio en el mismo dispositivo, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Error de compensación de unión fría
±2,0°C @ -20° C - 70°C
Exactitud de repetición
± 0,05 % del valor final del rango de medición
Potencia admitida
≤ 3,5 W, < 2 W
Precisión
< 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, Entrada a alimentación ⁄ alarma 1 ⁄ alarma 2, sí, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
9...60 V DC
Tiempo de respuesta
450 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, Entrada a alimentación ⁄ alarma 1 ⁄ alarma 2, sí, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
4 kV (entrada / salida)
Tensión de prueba
0,3 kV
Tensión nominal
300 Veff
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
Los dispositivos de la familia ACT20P-UI-2RCO-XX-x registran señales del sensor de temperatura, el potenciómetro, la tensión y la corriente (mA, A, mV, V, potenciómetro, RTD y TC). Cuentan con dos salidas de relé independientes que emiten una alarma cuando los niveles superan o no alcanzan los límites preestablecidos.
Propiedades
Configuración y diagnóstico con el software FDT/DTM “WI-Manager”.
La configuración manual del dispositivo se lleva a cabo a través del indicador LED, con la ayuda de pulsadores y codificadores giratorios.
El amplificador bicanal activa varias funciones de alarma: alarma de ventana, retraso de alarma, rotura de cable, histéresis y alarma de límite superior/inferior.
Las señales de entrada activas o pasivas para RTD, TC, potenciómetro, tensión y corriente están aisladas galvánicamente.
Diagnóstico remoto: informes de errores (p. ej., rotura de cables) a través del relé de estado.
Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento y el estado del relé.
Separación galvánica de 4 vías entre entrada, salida y alimentación.
0,1 mA / 0,05 mA (dependiendo de la gama de medición) a cable RTD, 24 V (en bucle de 4-20 mA)
Corriente de entrada
configurable, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influencia de la resistencia del cable del sensor
5 Ω @ RTD- Kabel
Número de entradas
1
Potenciómetro
1,2…500 kΩ
Rango de temperatura
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Resistencia
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Resistencia de entrada corriente
40 Ω
Resistencia de entrada tensión
2 MΩ, > 10 MΩ
Sensor
RTD (2,3-wire): Pt100, Pt200, Pt1000, Ni120, Cu10, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U
Tensión de entrada
configurable, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Con software FDT/DTM, o a través de display de 7 segmentos, pulsadores y encoder rotatorio en el mismo dispositivo, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Error de compensación de unión fría
±2,0°C @ -20° C - 70°C
Exactitud de repetición
± 0,05 % del valor final del rango de medición
Potencia admitida
≤ 3,5 W, < 2 W
Precisión
< 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, Entrada a alimentación ⁄ alarma 1 ⁄ alarma 2, sí, entre entrada / salida / alimentación
Los dispositivos de la familia ACT20P-UI-2RCO-XX-x registran señales del sensor de temperatura, el potenciómetro, la tensión y la corriente (mA, A, mV, V, potenciómetro, RTD y TC). Cuentan con dos salidas de relé independientes que emiten una alarma cuando los niveles superan o no alcanzan los límites preestablecidos.
Propiedades
Configuración y diagnóstico con el software FDT/DTM “WI-Manager”.
La configuración manual del dispositivo se lleva a cabo a través del indicador LED, con la ayuda de pulsadores y codificadores giratorios.
El amplificador bicanal activa varias funciones de alarma: alarma de ventana, retraso de alarma, rotura de cable, histéresis y alarma de límite superior/inferior.
Las señales de entrada activas o pasivas para RTD, TC, potenciómetro, tensión y corriente están aisladas galvánicamente.
Diagnóstico remoto: informes de errores (p. ej., rotura de cables) a través del relé de estado.
Los LED del panel frontal indican el estado de funcionamiento y el estado del relé.
Separación galvánica de 4 vías entre entrada, salida y alimentación.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.