Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
N. d’ordine
7940022563
Tipo
WSI 4/2/LD 24VAC/DC C1D
GTIN (EAN)
4064675261117
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
53,5 mm
Profondità (pollici)
2,106 inch
Posizione verticale
81,6 mm
Altezza (pollici)
3,213 inch
Larghezza
9,1 mm
Larghezza (pollici)
0,358 inch
Peso netto
1 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7cI
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, scollegamento fusibile, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35, TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
24 V
Tensione impulsiva di dim. rispetto al mors. adiacente
500 V
Tensione DC nominale
24 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Generale
Guida
TS 35, TS 32
Morsetti portafusibili
Inserto portafusibile
6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
rigido, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
6 mm²
nominale
4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
11 mm
max.
11 mm
nominale
11 mm
Coppia di serraggio
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
semirigido, H07V-R
min.
1,5 mm²
max.
6 mm²
nominale
4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
11 mm
max.
11 mm
nominale
11 mm
Coppia di serraggio
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
flessibile, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
6 mm²
nominale
4 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
11 mm
max.
11 mm
nominale
11 mm
Coppia di serraggio
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Numero di collegamenti
2
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 36 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 70 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 10 A, 150 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.