Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Raccordement vissé, Isolateur de fusible, avec LED, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35, TS 32
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
4 mm²
Tension nominale
24 V
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin
500 V
Tension nominale DC
24 V
Courant nominal
6,3 A
Courant avec conducteur max.
6,3 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,02 W
Généralités
Rail
TS 35, TS 32
Raccordement (raccordement nominal)
Nombre de raccordements
2
Raccordement
Type de raccordement
Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type
rigide, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
6 mm²
nominal
4 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min.
11 mm
max.
11 mm
nominal
11 mm
Couple de serrage
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Type de raccordement
Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type
semi-rigide, H07 V-R
min.
1,5 mm²
max.
6 mm²
nominal
4 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min.
11 mm
max.
11 mm
nominal
11 mm
Couple de serrage
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Type de raccordement
Raccordement à vis
Section pour le raccordement du conducteur
Type
souple, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
6 mm²
nominal
4 mm²
Embout
Longueur de dénudage
min.
11 mm
max.
11 mm
nominal
11 mm
Couple de serrage
min.
0,5 Nm
max.
0,8 Nm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Note importante
Informations sur le produit
La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné
Agréments
Agréments
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1880430000
Type:
WSI 4/2
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 36 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 250 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 70 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 4 mm², 10 A, 150 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.