Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Código
7940022563
Tipo
WSI 4/2/LD 24VAC/DC C1D
GTIN (EAN)
4064675261117
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
53,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,106 inch
Altura
81,6 mm
Altura (pulgadas)
3,213 inch
Anchura
9,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,358 inch
Peso neto
1 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Bornes portafusibles
portafusible
6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Conductor embornable (conexión nominal)
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
0,5 mm²
máx.
6 mm²
nominal
4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
0,5 Nm
máx.
0,8 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
6 mm²
nominal
4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
0,5 Nm
máx.
0,8 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
0,5 mm²
máx.
6 mm²
nominal
4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
0,5 Nm
máx.
0,8 Nm
Número de conexiones
2
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
24 V
Tensión nominal para bornes contiguos
500 V
Tensión nominal DC
24 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Generalidades
Carril
TS 35, TS 32
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35, TS 32
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 10 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.