RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ №
7940007063
Тип
RCMKIT 24VDC 4CO LED GN
GTIN (EAN)
4032248474981
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
79 мм
Глубина (дюймов)
3,11 inch
Высота
82 мм
Высота (в дюймах)
3,228 inch
Ширина
27 мм
Ширина (в дюймах)
1,063 inch
Масса нетто
110,7 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
сторона управления
Номинальное напряжение
24 В DC
Номинальный ток, DC
31,3 мА
Мощность удержания
750 мВт
Сопротивление катушки
777 Ω ± 10 %
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Безынерционный диод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
240 V AC
Непрерывный ток
6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Пусковой ток
12 A / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
144 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
≤ 10 мс
Тип контакта
4 Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания (AgNi)
Срок службы
Катушка перем. тока, 20 x 106 циклов переключения, Катушка пост. тока, 30 x 106 циклов переключения
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
блокируемый
Механический индикатор положения переключателя
Да
Цветовой код
черный
Класс пожаростойкости UL 94
V-2
Координация изоляции
Номинальное напряжение
240 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)
≥ 4 мм
Диэлектрическая прочность, вход/выход
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1,2 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES RCM, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.