RIDERSERIES RCL, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
Código
7940006159
Tipo
RCLKIT 230VAC 2CO LED RT
GTIN (EAN)
4032248474783
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
66 mm
Profundidad (pulgadas)
2,598 inch
Altura
78 mm
Altura (pulgadas)
3,071 inch
Anchura
16 mm
Anchura (pulgadas)
0,63 inch
Peso neto
60,54 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Lado de mando
Tensión de mando nominal
230 V AC
Intensidad nominal AC
3,2 mA
Potencia nominal
0,75 VA
Resistencia inductiva
32500 Ω ± 15 %
Tolerancia de bobina
15 %
Indicador de estado
LED rojo
Conexión de protección
Diodo antiparalelo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
8 A
Intensidad de conexión
15 A / 4 s
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
4000 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
384 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 10 ms
Retardo en la desconexión
≤ 6 ms
Tipo de contacto
2 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica
Bobina AC 5 x 106 ciclos de conmutación
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Coordinación de aislamiento
Grado de polución
2
Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida
RIDERSERIES RCL, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.