Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SLEH 5.08/2 RE12.5 2.4 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 2.4 mm, луженые, черный, Ящик
Заказ № 7921740000
Тип SLEH 5.08/2 RE12.5 2.4 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248245413
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 400 V / 16 A
UL: 300 V / 12.5 A
Упаковка Ящик
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-06-22

Размеры и массы

Масса нетто 1,05 g

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 126 мм
VPE с 89 мм
Высота VPE 40 мм

Системные характеристики

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08
Вид соединения Соединение с платой
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P) 5,08 мм
Шаг в дюймах (P) 0,2 "
Угол вывода 180°
Количество полюсов 2
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l) 2,4 мм
Допуск на длину выводов под пайку +0,1 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку d = 1,2 мм
Размеры выводов под пайку = допуск d 0 / -0,03 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Наружный диаметр площадки под пайку 1,7 мм
L1 в мм 5,08 мм
L1 в дюймах 0,2 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да

Данные о материалах

Изоляционный материал PA
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Покрытие 4-6 мкм SN
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 16 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 13 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 12,5 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 12,5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Цветовой код:
Заказ №: 8427390000
Тип: SLEH 5.08/2 RE12.5 2.4 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08, Штекерный соединитель печатной платы
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 8427400000
Тип: SLEH 5.08/2 LI12.5 2.4 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08, Штекерный соединитель печатной платы
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 8426620000
Тип: SLEH 5.08/3 RE22.5 2.4 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08, Штекерный соединитель печатной платы
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 8426630000
Тип: SLEH 5.08/3 LI22.5 2.4 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08, Штекерный соединитель печатной платы
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 7921760000
Тип: SLEH 5.08/2 LI12.5 2.4 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 2.4 mm, луженые, черный, Ящик
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 7924940000
Тип: SLEH 5.08/3 RE22.5 2.4 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 2.4 mm, луженые, черный, Ящик