Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZTR 2.5/4AN BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 16 A, поворотный, синий
Заказ № 7920930000
Тип ZTR 2.5/4AN BL
GTIN (EAN) 4032248279111
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 38,5 мм
Глубина (дюймов) 1,516 inch
Глубина с DIN-рейкой 41 мм
Высота 82,5 мм
Высота (в дюймах) 3,248 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 11,56 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1152892
Ток, разм. B (CSA) 10 A
Ток, разм. C (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (UR) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 30 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 30 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 30 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 30 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 10 A
Ток, класс D (cURus) 10 A
Ток, разм. D 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение без
Продольное разделение поворотный
встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, Разделительный элемент, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 16 A
Ток при макс. проводнике 16 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 1,5 mm²
Тип соединения, дополнительное соединение Пружинное соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Вид соединения 2 Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1831280000
Тип: ZTR 2.5
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, Темно-бежевый
 
Заказ №: 8731710000
Тип: ZTR 2.5 BL
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, синий
 
Заказ №: 8731680000
Тип: ZTR 2.5 OR
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, оранжевый
 
Заказ №: 8731720000
Тип: ZTR 2.5/3AN
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, Темно-бежевый
 
Заказ №: 8731730000
Тип: ZTR 2.5/3AN BL
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, синий
 
Заказ №: 8731690000
Тип: ZTR 2.5/3AN OR
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, оранжевый
 
Заказ №: 8728450000
Тип: ZTR 2.5/3AN/O.TNHE
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, поворотный, Темно-бежевый
 
Заказ №: 7920900000
Тип: ZTR 2.5/4AN
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 16 A, поворотный, Темно-бежевый
 
Заказ №: 7920940000
Тип: ZTR 2.5/4AN OR
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 16 A, поворотный, оранжевый
 
Заказ №: 7920950000
Тип: ZTR 2.5/4AN/O.TNHE
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 16 A, поворотный, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1831130000
Тип: ZTR 2.5/O.TNHE
Версия:
Измерительная клемма с размыкателем, Пружинное соединение, 2.5 mm², 500 V, 20 A, без, Темно-бежевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти