Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Číslo objednávky
7915060000
Typ
TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)
4032248296279
Množství
2 m
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
7,5 mm
Hloubka (v palcích)
0,295 inch
Výška
35 mm
Výška (v palcích)
1,378 inch
Šířka
2 000 mm
Šířka (v palcích)
78,74 inch
Čistá hmotnost
300 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Montážní lišta
Drážkované otvory
Ano
Délka drážek
25 mm
Délka svorkovnicové lišty
max.
2 000 mm
min.
0 mm
jmen.
2 000 mm
Délka štěrbiny
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2
1,92 kA
Materiál
Ocel
Mezera mezi drážkami
11 mm
Mezera mezi štěrbinami
Návod k instalaci
Přímá montáž
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu
16 mm²
Provedení povrchu
pozinkovaný a pasivovaný
Průměr otvoru pájecího očka (D)
5,2 mm
Průměr vyvrtané díry
5,2 mm
Předděrovaná nosná lišta
Ano
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy
36 mm
Standardy
DIN EN 60715
Tloušťka
1 mm
Šířka drážek
5,2 mm
Šířka štěrbiny
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Din lišty s povrchovou úpravou Sendzimir mají omezenou odolnost proti korozi na vnějších a řezaných okrajích
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 6.30 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 6.30 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 1000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.00 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 1000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 6.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 6.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 6.30 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 6.30 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 1000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.00 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 1000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 6.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm, Šířka drážek: 6.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.