Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WTR 4 STB SL BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 32 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
Art.nr. 7910310000
Typ WTR 4 STB SL BL
GTIN (EAN) 4008190576738
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 46,5 mm
Byggdjup (tum) 1,831 inch
Byggdjup inkl. montageskena 47 mm
Höjd 61,5 mm
Bygghöjd (tum) 2,421 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 14,7 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 10
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 6 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Anslutningsområde, min. 0,22 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 13 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 6 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 10
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A4
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 4 mm²
Märkspänning 500 V
Märkspänning DC 500 V
Märkström 32 A
Ström med max. ledare 32 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,02 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 10 AWG
Ledararea min. (CSA) 22 AWG
Spänning grupp D (CSA) 300 V
Ström Gr D (CSA) 10 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 10 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 22 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 10 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 22 AWG
Spänning grupp C (UR) 300 V
Ström Gr C (UR) 22 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Utskjutande mått TS 35 24,5 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Avskiljningselement, med fjäderanslutning, med honkontakter, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Godkännanden

Godkännanden CE CSA KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 9537440000
Typ: WDU 4 SL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 9203060000
Typ: WDU 4 SL BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 9537450000
Typ: WDU 4 SL/EN
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 9537510000
Typ: WDU 4 SL/EN SW
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 7910330000
Typ: WTR 4 SI SL
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 7910270000
Typ: WTR 4 SL
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 630 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1000010001
Typ: WTR 4 SL RT
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, röd, 4 mm², 32 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 7910300000
Typ: WTR 4 STB SL
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 7910360000
Typ: WTR4 SL/EN
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 630 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 7910390000
Typ: WTR4 SL/EN STB
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 7910380000
Typ: WTR4 SL/EN SW
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 32 A, 630 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar