Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WTR 4 STB SL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 7910300000
Тип WTR 4 STB SL
GTIN (EAN) 4008190576745
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Глубина с DIN-рейкой 47 мм
Высота 61,5 мм
Высота (в дюймах) 2,421 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 14,76 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 22 A

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Разделительный элемент, с пружинным кабельным зажимом, с гнездами, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,22 mm²
Длина зачистки изоляции 13 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE CSA KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 9537440000
Тип: WDU 4 SL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9203060000
Тип: WDU 4 SL BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9537450000
Тип: WDU 4 SL/EN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9537510000
Тип: WDU 4 SL/EN SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 32 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 7910330000
Тип: WTR 4 SI SL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910270000
Тип: WTR 4 SL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 630 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1000010001
Тип: WTR 4 SL RT
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, красный, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910310000
Тип: WTR 4 STB SL BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910360000
Тип: WTR4 SL/EN
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 630 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910390000
Тип: WTR4 SL/EN STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 7910380000
Тип: WTR4 SL/EN SW
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 32 A, 630 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1