Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Código
7907490000
Tipo
TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)
4032248296262
Cantidad
2 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
15 mm
Profundidad (pulgadas)
0,591 inch
Altura
35 mm
Altura (pulgadas)
1,378 inch
Anchura
2.000 mm
Anchura (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
624 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Carril
Ancho de ranura
5,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Sí
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2
6 kA
Distancia de ranura
11 mm
Distancia de taladros centrales
36 mm
Diámetro de la perforación (D)
5,2 mm
Diámetro de taladro
5,2 mm
Espesor
1,5 mm
Indicación de montaje
Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu
50 mm²
Longitud de la guía de montaje
máx.
2.000 mm
mín.
0 mm
nominal
2.000 mm
Longitud de ranura
25 mm
Longitud de ranura
Material
Acero
Normas
De conformidad con la norma DIN EN 60715
Separación de ranura
Superficie
chapado en zinc galvanizado y pasivado
Taladro, ranurado
Sí
Indicación importante
Información de producto
Los carriles de montaje con tratamiento Sendzimier tienen una resistencia a la corrosión limitada en los bordes exteriores y de corte
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.